寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-M12-20-BR | M12 | 1.75 | 10 | 20 | 2 | 6 | 10 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-25-BR | M12 | 1.75 | 10 | 25 | 2 | 6 | 13.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-32-BR | M12 | 1.75 | 10 | 32 | 2 | 6 | 18.4 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-40-BR | M12 | 1.75 | 10 | 40 | 2 | 6 | 24 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-50-BR | M12 | 1.75 | 10 | 50 | 2 | 6 | 31 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-63-BR | M12 | 1.75 | 10 | 63 | 2 | 6 | 40 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-80-BR | M12 | 1.75 | 10 | 80 | 2 | 6 | 52 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-100-BR | M12 | 1.75 | 10 | 100 | 2 | 6 | 66 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGP-BR 黄銅パッド | |
|---|---|
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | 黄銅 |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。






