• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGP-M3-4-BR

グラブスクリュー - 黄銅パッド

Grub Screw with Brass Pad

SGP-M3-4-BRの形状図

SGP-BRグラブスクリュー - 黄銅パッド寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGP-M3-4-BR M3 0.5 1.9 4 0.5 1.5 0.1 740 814 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGP-M3-4-BR M3 0.5 1.9 4 0.5 1.5 0.1 740 814 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGP-M3-4-BR M3 0.5 1.9 4 0.5 1.5 0.1 740 814 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGP-M3-4-BR M3 0.5 1.9 4 0.5 1.5 0.1 740 814 CAD カート 実働15日目出荷

SGP-M3-4-BRの材質・仕上げ

SGP-BR 黄銅パッド
ねじ部 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド 黄銅

SGP-M3-4-BRの特長

  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SGP-M3-BRにはこのような商品があります

SGP-BRにはこのような商品があります