寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M5-5-BR | M5 | 0.8 | 3 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-6-BR | M5 | 0.8 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-8-BR | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-10-BR | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 1 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-12-BR | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-16-BR | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-20-BR | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 0.5 | 2.5 | 2 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-25-BR | M5 | 0.8 | 3 | 25 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGP-BR 黄銅パッド | |
---|---|
ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
パッド | 黄銅 |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。