寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M8-8-BR | M8 | 1.25 | 6 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-10-BR | M8 | 1.25 | 6 | 10 | 1.5 | 4 | 2.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-12-BR | M8 | 1.25 | 6 | 12 | 1.5 | 4 | 3.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-16-BR | M8 | 1.25 | 6 | 16 | 1.5 | 4 | 4.4 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-20-BR | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 1.5 | 4 | 5.7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-25-BR | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 1.5 | 4 | 7.2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-32-BR | M8 | 1.25 | 6 | 32 | 1.5 | 4 | 9.4 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-40-BR | M8 | 1.25 | 6 | 40 | 1.5 | 4 | 12 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-50-BR | M8 | 1.25 | 6 | 50 | 1.5 | 4 | 15 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-63-BR | M8 | 1.25 | 6 | 63 | 1.5 | 4 | 19 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGP-BR 黄銅パッド | |
---|---|
ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
パッド | 黄銅 |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。