単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M8-16-BR | M8 | 1.25 | 6 | 16 | 1.5 | 4 | 4.4 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-16-BRの材質・仕上げ
SGP-BR 黄銅パッド | |
---|---|
ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
パッド | 黄銅 |
SGP-M8-16-BRの特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。