• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGP-PL/グラブスクリュー - プラスティックパッド

Grub Screw with Plastic Pad

形状図

SGP-PL 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGP-M3-3-PL M3 0.5 1.5 3 0.8 1.5 0.1 860 946 CAD カート 実働15日目出荷
SGP-M3-4-PL M3 0.5 1.5 4 0.8 1.5 0.1 860 946 CAD カート 実働15日目出荷
SGP-M3-5-PL M3 0.5 1.5 5 0.5 1.5 0.3 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M3-6-PL M3 0.5 1.5 6 0.5 1.5 0.4 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M3-8-PL M3 0.5 1.5 8 0.5 1.5 0.5 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M3-10-PL M3 0.5 1.5 10 0.5 1.5 0.6 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M3-12-PL M3 0.5 1.5 12 0.5 1.5 0.7 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M3-16-PL M3 0.5 1.5 16 0.5 1.5 0.9 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M4-4-PL M4 0.7 2 4 1 1.5 0.2 860 946 CAD カート 実働15日目出荷
SGP-M4-5-PL M4 0.7 2 5 1 1.5 0.3 860 946 CAD カート 実働15日目出荷
SGP-M4-6-PL M4 0.7 2 6 1 1.5 0.4 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M4-8-PL M4 0.7 2 8 1 2 0.6 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M4-10-PL M4 0.7 2 10 1 2 0.7 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M4-12-PL M4 0.7 2 12 1 2 0.9 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M4-16-PL M4 0.7 2 16 1 2 1.2 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M4-20-PL M4 0.7 2 20 1 2 1.5 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M5-5-PL M5 0.8 3 5 1 2 0.4 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
SGP-M5-6-PL M5 0.8 3 6 1 2 0.5 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
SGP-M5-8-PL M5 0.8 3 8 1 2.5 0.8 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M5-10-PL M5 0.8 3 10 1 2.5 1 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M5-12-PL M5 0.8 3 12 1 2.5 1.2 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M5-16-PL M5 0.8 3 16 1 2.5 1.6 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M5-20-PL M5 0.8 3 20 1 2.5 2 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M5-25-PL M5 0.8 3 25 1 2.5 2.5 250 275 CAD カート 在庫品
SGP-M6-6-PL M6 1 3.5 6 1.3 3 0.9 490 539 CAD カート 在庫品
SGP-M6-8-PL M6 1 3.5 8 1.3 3 1.2 260 286 CAD カート 在庫品
SGP-M6-10-PL M6 1 3.5 10 1.3 3 1.5 260 286 CAD カート 在庫品
SGP-M6-12-PL M6 1 3.5 12 1.3 3 1.8 260 286 CAD カート 在庫品
SGP-M6-16-PL M6 1 3.5 16 1.3 3 2.3 270 297 CAD カート 在庫品
SGP-M6-20-PL M6 1 3.5 20 1.3 3 2.9 270 297 CAD カート 在庫品
SGP-M6-25-PL M6 1 3.5 25 1.3 3 3.6 280 308 CAD カート 在庫品
SGP-M6-32-PL M6 1 3.5 32 1.3 3 4.5 280 308 CAD カート 在庫品
SGP-M6-40-PL M6 1 3.5 40 1.3 3 5.6 300 330 CAD カート 在庫品
SGP-M6-50-PL M6 1 3.5 50 1.3 3 7 320 352 CAD カート 在庫品
SGP-M8-8-PL M8 1.25 5 8 1.6 4 2 390 429 CAD カート 在庫品
SGP-M8-10-PL M8 1.25 5 10 1.6 4 2 340 374 CAD カート 実働15日目出荷
SGP-M8-12-PL M8 1.25 5 12 1.6 4 3.2 280 308 CAD カート 在庫品
SGP-M8-16-PL M8 1.25 5 16 1.6 4 4.4 280 308 CAD カート 在庫品
SGP-M8-20-PL M8 1.25 5 20 1.6 4 5.7 280 308 CAD カート 在庫品
SGP-M8-25-PL M8 1.25 5 25 1.6 4 7.2 290 319 CAD カート 在庫品
SGP-M8-32-PL M8 1.25 5 32 1.6 4 9.4 320 352 CAD カート 在庫品
SGP-M8-40-PL M8 1.25 5 40 1.6 4 12 330 363 CAD カート 在庫品
SGP-M8-50-PL M8 1.25 5 50 1.6 4 15 370 407 CAD カート 在庫品
SGP-M8-63-PL M8 1.25 5 63 1.6 4 19 410 451 CAD カート 在庫品
SGP-M10-16-PL M10 1.5 6.5 16 1.9 5 7 350 385 CAD カート 在庫品
SGP-M10-20-PL M10 1.5 6.5 20 1.9 5 8.8 350 385 CAD カート 在庫品
SGP-M10-25-PL M10 1.5 6.5 25 1.9 5 11.1 350 385 CAD カート 在庫品
SGP-M10-32-PL M10 1.5 6.5 32 1.9 5 14.3 370 407 CAD カート 在庫品
SGP-M10-40-PL M10 1.5 6.5 40 1.9 5 18 410 451 CAD カート 在庫品
SGP-M10-50-PL M10 1.5 6.5 50 1.9 5 22.4 470 517 CAD カート 在庫品
SGP-M10-63-PL M10 1.5 6.5 63 1.9 5 28.3 510 561 CAD カート 在庫品
SGP-M10-80-PL M10 1.5 6.5 80 1.9 5 36 580 638 CAD カート 在庫品
SGP-M12-20-PL M12 1.75 8 20 2.1 6 10 400 440 CAD カート 在庫品
SGP-M12-25-PL M12 1.75 8 25 2.1 6 13.5 400 440 CAD カート 在庫品
SGP-M12-32-PL M12 1.75 8 32 2.1 6 18.4 410 451 CAD カート 在庫品
SGP-M12-40-PL M12 1.75 8 40 2.1 6 24 470 517 CAD カート 在庫品
SGP-M12-50-PL M12 1.75 8 50 2.1 6 31 520 572 CAD カート 在庫品
SGP-M12-63-PL M12 1.75 8 63 2.1 6 40 590 649 CAD カート 在庫品
SGP-M12-80-PL M12 1.75 8 80 2.1 6 52 700 770 CAD カート 在庫品
SGP-M12-100-PL M12 1.75 8 100 2.1 6 66 750 825 CAD カート 在庫品
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
SGP-PL プラスティックパッド
ねじ部 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド ポリアセタール(白)

特長

  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります