寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-M3-3-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGP-M3-4-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGP-M3-5-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-6-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-8-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-10-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-12-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-16-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 16 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGP-PL プラスティックパッド | |
|---|---|
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | ポリアセタール(白) |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。






