寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-M8-8-PL | M8 | 1.25 | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 2 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-10-PL | M8 | 1.25 | 5 | 10 | 1.6 | 4 | 2 | 340 | 374 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGP-M8-12-PL | M8 | 1.25 | 5 | 12 | 1.6 | 4 | 3.2 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-16-PL | M8 | 1.25 | 5 | 16 | 1.6 | 4 | 4.4 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-20-PL | M8 | 1.25 | 5 | 20 | 1.6 | 4 | 5.7 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-25-PL | M8 | 1.25 | 5 | 25 | 1.6 | 4 | 7.2 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-32-PL | M8 | 1.25 | 5 | 32 | 1.6 | 4 | 9.4 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-40-PL | M8 | 1.25 | 5 | 40 | 1.6 | 4 | 12 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-50-PL | M8 | 1.25 | 5 | 50 | 1.6 | 4 | 15 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-63-PL | M8 | 1.25 | 5 | 63 | 1.6 | 4 | 19 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGP-PL プラスティックパッド | |
|---|---|
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | ポリアセタール(白) |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。






