寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | R | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M6-12-R | M6 | 1 | 4 | 12 | 1.8 | 3 | 3 | 2 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-16-R | M6 | 1 | 4 | 16 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-20-R | M6 | 1 | 4 | 20 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-25-R | M6 | 1 | 4 | 25 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGP-R | |
---|---|
ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
パッド | S45C(硬度50HRC以上) |
特長
- ねじ先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。