寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | t1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M5-8-T | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-12-T | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-16-T | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-20-T | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGP-T | |
---|---|
ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
パッド | S45C(硬度50HRC以上) |
特長
- ねじ先端のとがり先のパッドがワークを確実に固定します。