寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | t1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-M6-12-T | M6 | 1 | 4 | 12 | 1.8 | 0.8 | 3 | 2 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-16-T | M6 | 1 | 4 | 16 | 1.8 | 0.8 | 3 | 3 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-20-T | M6 | 1 | 4 | 20 | 1.8 | 0.8 | 3 | 3 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-25-T | M6 | 1 | 4 | 25 | 1.8 | 0.8 | 3 | 4 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGP-T | |
|---|---|
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | S45C(硬度50HRC以上) |
特長
- ねじ先端のとがり先のパッドがワークを確実に固定します。






