寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | t1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-M8-12-T | M8 | 1.25 | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-16-T | M8 | 1.25 | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 4 | 5 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-20-T | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 2.5 | 1 | 4 | 6 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-25-T | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 2.5 | 1 | 4 | 7 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-32-T | M8 | 1.25 | 6 | 32 | 2.5 | 1 | 4 | 9 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGP-T | |
|---|---|
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | S45C(硬度50HRC以上) |
特長
- ねじ先端のとがり先のパッドがワークを確実に固定します。






