• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGPS-BR/グラブスクリュー(ステンレス製) - 黄銅パッド

Grub Screw with Brass Pad

形状図

SGPS-BRグラブスクリュー(ステンレス製) - 黄銅パッド寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGPS-M3-3-BR M3 0.5 1.9 3 0.5 1.5 0.2 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-4-BR M3 0.5 1.9 4 0.5 1.5 0.2 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-5-BR M3 0.5 1.9 5 0.5 1.5 0.3 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-6-BR M3 0.5 1.9 6 0.5 1.5 0.4 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-8-BR M3 0.5 1.9 8 0.5 1.5 0.5 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-10-BR M3 0.5 1.9 10 0.5 1.5 0.6 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-4-BR M4 0.7 2.5 4 0.5 2 0.3 720 792 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-5-BR M4 0.7 2.5 5 0.5 2 0.3 720 792 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-6-BR M4 0.7 2.5 6 0.5 2 0.4 520 572 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-8-BR M4 0.7 2.5 8 0.5 2 0.6 510 561 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-10-BR M4 0.7 2.5 10 0.5 2 0.7 510 561 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-12-BR M4 0.7 2.5 12 0.5 2 0.9 560 616 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-16-BR M4 0.7 2.5 16 0.5 2 1.2 590 649 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-20-BR M4 0.7 2.5 20 0.5 2 1.4 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M5-5-BR M5 0.8 3 5 0.5 2.5 0.5 520 572 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-6-BR M5 0.8 3 6 0.5 2.5 0.6 520 572 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-8-BR M5 0.8 3 8 0.5 2.5 0.8 510 561 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-10-BR M5 0.8 3 10 0.5 2.5 1 520 572 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-12-BR M5 0.8 3 12 0.5 2.5 1.2 520 572 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-16-BR M5 0.8 3 16 0.5 2.5 1.6 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-20-BR M5 0.8 3 20 0.5 2.5 2 590 649 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-25-BR M5 0.8 3 25 0.5 2.5 2.5 760 836 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M6-6-BR M6 1 4 6 1 3 0.9 520 572 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-8-BR M6 1 4 8 1 3 1.2 530 583 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-10-BR M6 1 4 10 1 3 1.5 530 583 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-12-BR M6 1 4 12 1 3 1.8 540 594 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-16-BR M6 1 4 16 1 3 2.3 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-20-BR M6 1 4 20 1 3 2.9 620 682 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-25-BR M6 1 4 25 1 3 3.6 660 726 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-32-BR M6 1 4 32 1 3 4.5 770 847 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-40-BR M6 1 4 40 1 3 6.4 900 990 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M6-50-BR M6 1 4 50 1 3 7 950 1,045 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M8-8-BR M8 1.25 6 8 1.5 4 2 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-10-BR M8 1.25 6 10 1.5 4 2.6 590 649 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-12-BR M8 1.25 6 12 1.5 4 3.2 590 649 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-16-BR M8 1.25 6 16 1.5 4 4.4 620 682 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-20-BR M8 1.25 6 20 1.5 4 5.7 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-25-BR M8 1.25 6 25 1.5 4 7.2 720 792 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-32-BR M8 1.25 6 32 1.5 4 9.4 770 847 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-40-BR M8 1.25 6 40 1.5 4 12 870 957 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-50-BR M8 1.25 6 50 1.5 4 15 1,080 1,188 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M8-63-BR M8 1.25 6 63 1.5 4 19 1,160 1,276 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M10-16-BR M10 1.5 8 16 2 5 7 810 891 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-20-BR M10 1.5 8 20 2 5 8.8 840 924 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-25-BR M10 1.5 8 25 2 5 11.1 900 990 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-32-BR M10 1.5 8 32 2 5 14.3 920 1,012 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-40-BR M10 1.5 8 40 2 5 18 920 1,012 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-50-BR M10 1.5 8 50 2 5 22.4 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-63-BR M10 1.5 8 63 2 5 31 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M10-80-BR M10 1.5 8 80 2 5 36 1,560 1,716 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M12-20-BR M12 1.75 10 20 2 6 10 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-25-BR M12 1.75 10 25 2 6 13.5 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-32-BR M12 1.75 10 32 2 6 18.4 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-40-BR M12 1.75 10 40 2 6 24 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-50-BR M12 1.75 10 50 2 6 31 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-63-BR M12 1.75 10 63 2 6 40 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-80-BR M12 1.75 10 80 2 6 55 2,000 2,200 CAD カート 実働15日目出荷
SGPS-M12-100-BR M12 1.75 10 100 2 6 66 2,070 2,277 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGPS-BR 黄銅パッド
ねじ部 SUS303
パッド 黄銅

特長

  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。
下記の通りグラブスクリューの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220602_2/
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
クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります