寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPS-M10-16-BR | M10 | 1.5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-20-BR | M10 | 1.5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 8.8 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-25-BR | M10 | 1.5 | 8 | 25 | 2 | 5 | 11.1 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-32-BR | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 2 | 5 | 14.3 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-40-BR | M10 | 1.5 | 8 | 40 | 2 | 5 | 18 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-50-BR | M10 | 1.5 | 8 | 50 | 2 | 5 | 22.4 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-63-BR | M10 | 1.5 | 8 | 63 | 2 | 5 | 31 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGPS-M10-80-BR | M10 | 1.5 | 8 | 80 | 2 | 5 | 36 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
SGPS-BR 黄銅パッド | |
---|---|
ねじ部 | SUS303 |
パッド | 黄銅 |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。下記の通りグラブスクリューの仕様を変更いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220602_2/
をご確認ください。