• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGPS-M10-16-BR

グラブスクリュー(ステンレス製) - 真鍮パッド

Grub Screw with Brass Pad

SGPS-M10-16-BRの形状図

SGPS-BR 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGPS-M10-16-BR M10 1.5 8 16 2 5 7 810 891 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

SGPS-M10-16-BRの材質・仕上げ

SGPS-BR 真鍮パッド
ねじ部 SUS303
パッド 真鍮

SGPS-M10-16-BRの特長

  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。
下記の通りグラブスクリューの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220602_2/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SGPS-M10-BRにはこのような商品があります

SGPS-BRにはこのような商品があります