寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPS-M4-4-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-5-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-6-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 6 | 0.5 | 2 | 0.4 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-8-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 8 | 0.5 | 2 | 0.6 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-10-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 10 | 0.5 | 2 | 0.7 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-12-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 12 | 0.5 | 2 | 0.9 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-16-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 16 | 0.5 | 2 | 1.2 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-20-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 20 | 0.5 | 2 | 1.4 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
SGPS-BR 黄銅パッド | |
---|---|
ねじ部 | SUS303 |
パッド | 黄銅 |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。下記の通りグラブスクリューの仕様を変更いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220602_2/
をご確認ください。