寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPS-M6-6-BR | M6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.9 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M6-8-BR | M6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M6-10-BR | M6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1.5 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M6-12-BR | M6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1.8 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M6-16-BR | M6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2.3 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M6-20-BR | M6 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 2.9 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M6-25-BR | M6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 3.6 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M6-32-BR | M6 | 1 | 4 | 32 | 1 | 3 | 4.5 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M6-40-BR | M6 | 1 | 4 | 40 | 1 | 3 | 6.4 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGPS-M6-50-BR | M6 | 1 | 4 | 50 | 1 | 3 | 7 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SGPS-BR 黄銅パッド | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| パッド | 黄銅 |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。下記の通りグラブスクリューの仕様を変更いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220602_2/
をご確認ください。






