寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPS-M10-16-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 16 | 1.9 | 5 | 7 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M10-20-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 20 | 1.9 | 5 | 8.8 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M10-25-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 25 | 1.9 | 5 | 11.1 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M10-32-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 32 | 1.9 | 5 | 14.3 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M10-40-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 40 | 1.9 | 5 | 18 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M10-50-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 50 | 1.9 | 5 | 22.4 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M10-63-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 63 | 1.9 | 5 | 28 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGPS-M10-80-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 80 | 1.9 | 5 | 37 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SGPS-PL プラスティックパッド | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| パッド | ポリアセタール(白) |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。






