単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPS-M4-16-PL | M4 | 0.7 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1.2 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-16-PLの材質・仕上げ
SGPS-PL プラスティックパッド | |
---|---|
ねじ部 | SUS303 |
パッド | ポリアセタール(白) |
SGPS-M4-16-PLの特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。