寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPS-M5-5-PL | M5 | 0.8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M5-6-PL | M5 | 0.8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.6 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M5-8-PL | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 1 | 2.5 | 0.8 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M5-10-PL | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M5-12-PL | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 1 | 2.5 | 1.2 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M5-16-PL | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 1 | 2.5 | 1.6 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M5-20-PL | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 1 | 2.5 | 2 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGPS-M5-25-PL | M5 | 0.8 | 3 | 25 | 1 | 2.5 | 2.6 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SGPS-PL プラスティックパッド | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| パッド | ポリアセタール(白) |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。






