寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT-M6-30-STP12-A | M6 | 1 | 12 | 30 | 6 | 1.5 | 3 | 9 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M6-35-STP12-A | M6 | 1 | 12 | 35 | 6 | 1.5 | 3 | 10 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M6-40-STP12-A | M6 | 1 | 12 | 40 | 6 | 1.5 | 3 | 11 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M6-45-STP12-A | M6 | 1 | 12 | 45 | 6 | 1.5 | 3 | 12 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M6-50-STP12-A | M6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 1.5 | 3 | 13 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M8-35-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 35 | 8 | 2.3 | 4 | 22 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-40-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 40 | 8 | 2.3 | 4 | 24 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-45-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 45 | 8 | 2.3 | 4 | 26 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-50-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 50 | 8 | 2.3 | 4 | 27 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-60-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 60 | 8 | 2.3 | 4 | 30 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-70-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 70 | 8 | 2.3 | 4 | 33 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-45-STP20-A | M10 | 1.5 | 20 | 45 | 10 | 2.6 | 5 | 42 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-50-STP20-A | M10 | 1.5 | 20 | 50 | 10 | 2.6 | 5 | 45 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-55-STP20-A | M10 | 1.5 | 20 | 55 | 10 | 2.6 | 5 | 47 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-60-STP20-A | M10 | 1.5 | 20 | 60 | 10 | 2.6 | 5 | 49 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-65-STP20-A | M10 | 1.5 | 20 | 65 | 10 | 2.6 | 5 | 52 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-80-STP20-A | M10 | 1.5 | 20 | 80 | 10 | 2.6 | 5 | 59 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-45-STP25-A | M10 | 1.5 | 25 | 45 | 11 | 2.9 | 5 | 56 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-50-STP25-A | M10 | 1.5 | 25 | 50 | 11 | 2.9 | 5 | 59 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-55-STP25-A | M10 | 1.5 | 25 | 55 | 11 | 2.9 | 5 | 61 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-60-STP25-A | M10 | 1.5 | 25 | 60 | 11 | 2.9 | 5 | 63 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-65-STP25-A | M10 | 1.5 | 25 | 65 | 11 | 2.9 | 5 | 66 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-80-STP25-A | M10 | 1.5 | 25 | 80 | 11 | 2.9 | 5 | 73 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-50-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 50 | 10 | 2.6 | 6 | 52 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-60-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 60 | 10 | 2.6 | 6 | 59 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-65-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 65 | 10 | 2.6 | 6 | 62 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-70-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 70 | 10 | 2.6 | 6 | 66 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-80-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 80 | 10 | 2.6 | 6 | 73 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-100-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 100 | 10 | 2.6 | 6 | 88 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-50-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 50 | 11 | 2.9 | 6 | 66 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-60-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 60 | 11 | 2.9 | 6 | 73 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-65-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 65 | 11 | 2.9 | 6 | 76 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-70-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 70 | 11 | 2.9 | 6 | 80 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-80-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 80 | 11 | 2.9 | 6 | 87 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-100-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 100 | 11 | 2.9 | 6 | 102 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-65-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 65 | 14 | 4.5 | 8 | 148 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-70-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 70 | 14 | 4.5 | 8 | 154 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-75-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 75 | 14 | 4.5 | 8 | 160 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-80-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 80 | 14 | 4.5 | 8 | 167 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-100-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 100 | 14 | 4.5 | 8 | 194 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-125-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 125 | 14 | 4.5 | 8 | 226 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M20-80-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 80 | 16 | 4.5 | 10 | 273 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M20-90-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 90 | 16 | 4.5 | 10 | 293 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M20-100-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 100 | 16 | 4.5 | 10 | 314 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M20-125-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 125 | 16 | 4.5 | 10 | 365 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M20-150-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 150 | 16 | 4.5 | 10 | 416 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SGT-STP-A | |
|---|---|
| グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。