寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT-M12-50-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 50 | 10 | 2.6 | 6 | 52 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-60-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 60 | 10 | 2.6 | 6 | 59 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-65-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 65 | 10 | 2.6 | 6 | 62 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-70-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 70 | 10 | 2.6 | 6 | 66 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-80-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 80 | 10 | 2.6 | 6 | 73 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-100-STP20-A | M12 | 1.75 | 20 | 100 | 10 | 2.6 | 6 | 88 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGT-STP-A | |
---|---|
グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。