寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT-M12-50-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 50 | 11 | 2.9 | 6 | 66 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-60-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 60 | 11 | 2.9 | 6 | 73 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-65-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 65 | 11 | 2.9 | 6 | 76 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-70-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 70 | 11 | 2.9 | 6 | 80 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-80-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 80 | 11 | 2.9 | 6 | 87 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-100-STP25-A | M12 | 1.75 | 25 | 100 | 11 | 2.9 | 6 | 102 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGT-STP-A | |
|---|---|
| グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。







