寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT-M16-65-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 65 | 14 | 4.5 | 8 | 148 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-70-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 70 | 14 | 4.5 | 8 | 154 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-75-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 75 | 14 | 4.5 | 8 | 160 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-80-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 80 | 14 | 4.5 | 8 | 167 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-100-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 100 | 14 | 4.5 | 8 | 194 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-125-STP32-A | M16 | 2 | 32 | 125 | 14 | 4.5 | 8 | 226 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGT-STP-A | |
|---|---|
| グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。







