寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT-M20-80-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 80 | 16 | 4.5 | 10 | 273 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGT-M20-90-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 90 | 16 | 4.5 | 10 | 293 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGT-M20-100-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 100 | 16 | 4.5 | 10 | 314 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGT-M20-125-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 125 | 16 | 4.5 | 10 | 365 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGT-M20-150-STP40-A | M20 | 2.5 | 40 | 150 | 16 | 4.5 | 10 | 416 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
SGT-STP-A | |
---|---|
グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。