寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT-M8-35-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 35 | 8 | 2.3 | 4 | 22 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-40-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 40 | 8 | 2.3 | 4 | 24 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-45-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 45 | 8 | 2.3 | 4 | 26 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-50-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 50 | 8 | 2.3 | 4 | 27 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-60-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 60 | 8 | 2.3 | 4 | 30 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-70-STP16-A | M8 | 1.25 | 16 | 70 | 8 | 2.3 | 4 | 33 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGT-STP-A | |
|---|---|
| グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。







