寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT-M6-30-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 30 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 9 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M6-35-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 35 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 10 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M6-40-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 40 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 11 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M6-45-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 45 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 12 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M6-50-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 13 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M8-35-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 35 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 23 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-40-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 40 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 25 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-45-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 45 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 27 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-50-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 50 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 28 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-60-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 60 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 31 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-70-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 70 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 34 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-45-STP20-K | M10 | 1.5 | 20 | 45 | 10 | 2.6 | 5 | 1.5 | 44 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-50-STP20-K | M10 | 1.5 | 20 | 50 | 10 | 2.6 | 5 | 1.5 | 47 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-55-STP20-K | M10 | 1.5 | 20 | 55 | 10 | 2.6 | 5 | 1.5 | 49 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-60-STP20-K | M10 | 1.5 | 20 | 60 | 10 | 2.6 | 5 | 1.5 | 51 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-65-STP20-K | M10 | 1.5 | 20 | 65 | 10 | 2.6 | 5 | 1.5 | 54 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-80-STP20-K | M10 | 1.5 | 20 | 80 | 10 | 2.6 | 5 | 1.5 | 61 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-45-STP25-K | M10 | 1.5 | 25 | 45 | 11 | 2.9 | 5 | 1.5 | 59 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-50-STP25-K | M10 | 1.5 | 25 | 50 | 11 | 2.9 | 5 | 1.5 | 62 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-55-STP25-K | M10 | 1.5 | 25 | 55 | 11 | 2.9 | 5 | 1.5 | 64 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-60-STP25-K | M10 | 1.5 | 25 | 60 | 11 | 2.9 | 5 | 1.5 | 66 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-65-STP25-K | M10 | 1.5 | 25 | 65 | 11 | 2.9 | 5 | 1.5 | 69 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M10-80-STP25-K | M10 | 1.5 | 25 | 80 | 11 | 2.9 | 5 | 1.5 | 76 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-50-STP20-K | M12 | 1.75 | 20 | 50 | 10 | 2.6 | 6 | 1.5 | 54 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-60-STP20-K | M12 | 1.75 | 20 | 60 | 10 | 2.6 | 6 | 1.5 | 61 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-65-STP20-K | M12 | 1.75 | 20 | 65 | 10 | 2.6 | 6 | 1.5 | 64 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-70-STP20-K | M12 | 1.75 | 20 | 70 | 10 | 2.6 | 6 | 1.5 | 68 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-80-STP20-K | M12 | 1.75 | 20 | 80 | 10 | 2.6 | 6 | 1.5 | 75 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-100-STP20-K | M12 | 1.75 | 20 | 100 | 10 | 2.6 | 6 | 1.5 | 90 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-50-STP25-K | M12 | 1.75 | 25 | 50 | 11 | 2.9 | 6 | 1.5 | 69 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-60-STP25-K | M12 | 1.75 | 25 | 60 | 11 | 2.9 | 6 | 1.5 | 76 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-65-STP25-K | M12 | 1.75 | 25 | 65 | 11 | 2.9 | 6 | 1.5 | 79 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-70-STP25-K | M12 | 1.75 | 25 | 70 | 11 | 2.9 | 6 | 1.5 | 83 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-80-STP25-K | M12 | 1.75 | 25 | 80 | 11 | 2.9 | 6 | 1.5 | 90 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M12-100-STP25-K | M12 | 1.75 | 25 | 100 | 11 | 2.9 | 6 | 1.5 | 105 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-65-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 65 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 150 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-70-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 70 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 156 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-75-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 75 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 162 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-80-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 80 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 169 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-100-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 100 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 196 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M16-125-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 125 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 228 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M20-80-STP40-K | M20 | 2.5 | 40 | 80 | 16 | 4.5 | 10 | 1.5 | 279 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M20-90-STP40-K | M20 | 2.5 | 40 | 90 | 16 | 4.5 | 10 | 1.5 | 299 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M20-100-STP40-K | M20 | 2.5 | 40 | 100 | 16 | 4.5 | 10 | 1.5 | 320 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M20-125-STP40-K | M20 | 2.5 | 40 | 125 | 16 | 4.5 | 10 | 1.5 | 371 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGT-M20-150-STP40-K | M20 | 2.5 | 40 | 150 | 16 | 4.5 | 10 | 1.5 | 422 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SGT-STP-K | |
|---|---|
| グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| プラスティックキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。