寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT-M16-65-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 65 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 150 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-70-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 70 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 156 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-75-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 75 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 162 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-80-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 80 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 169 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-100-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 100 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 196 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-125-STP32-K | M16 | 2 | 32 | 125 | 14 | 4.5 | 8 | 1.5 | 228 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGT-STP-K | |
---|---|
グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
プラスティックキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。