寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT-M6-30-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 30 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 9 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGT-M6-35-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 35 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 10 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGT-M6-40-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 40 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 11 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGT-M6-45-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 45 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 12 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGT-M6-50-STP12-K | M6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 13 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
SGT-STP-K | |
---|---|
グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
プラスティックキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。