寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT-M8-35-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 35 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 23 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-40-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 40 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 25 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-45-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 45 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 27 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-50-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 50 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 28 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-60-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 60 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 31 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGT-M8-70-STP16-K | M8 | 1.25 | 16 | 70 | 8 | 2.3 | 4 | 1.5 | 34 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGT-STP-K | |
|---|---|
| グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| プラスティックキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。







