• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGT-STP-P/スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGT-STP-Pスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ 寸法図

*1: 適応シャフトまたはパイプ径

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d L H1 e B X 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max.
SGT-M6-30-STP12-P M6 1 12 8 30 9 4.5 3 7.5 16 10 2,160 2,376 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-35-STP12-P M6 1 12 8 35 9 4.5 3 7.5 16 11 2,180 2,398 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-40-STP12-P M6 1 12 8 40 9 4.5 3 7.5 16 12 2,180 2,398 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-45-STP12-P M6 1 12 8 45 9 4.5 3 7.5 16 13 2,210 2,431 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M6-50-STP12-P M6 1 12 8 50 9 4.5 3 7.5 16 14 2,210 2,431 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M8-35-STP16-P M8 1.25 16 10 35 11 5.3 4 7.5 20 22 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
SGT-M8-40-STP16-P M8 1.25 16 10 40 11 5.3 4 7.5 20 24 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
SGT-M8-45-STP16-P M8 1.25 16 10 45 11 5.3 4 7.5 20 26 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
SGT-M8-50-STP16-P M8 1.25 16 10 50 11 5.3 4 7.5 20 27 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
SGT-M8-60-STP16-P M8 1.25 16 10 60 11 5.3 4 7.5 20 30 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
SGT-M8-70-STP16-P M8 1.25 16 10 70 11 5.3 4 7.5 20 33 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45-STP20-P M10 1.5 20 12 45 13 5.6 5 7.5 24 43 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50-STP20-P M10 1.5 20 12 50 13 5.6 5 7.5 24 46 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55-STP20-P M10 1.5 20 12 55 13 5.6 5 7.5 24 48 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60-STP20-P M10 1.5 20 12 60 13 5.6 5 7.5 24 50 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65-STP20-P M10 1.5 20 12 65 13 5.6 5 7.5 24 53 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80-STP20-P M10 1.5 20 12 80 13 5.6 5 7.5 24 60 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45-STP25-P M10 1.5 25 16 45 15 6.9 5 7.5 32 61 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50-STP25-P M10 1.5 25 16 50 15 6.9 5 7.5 32 64 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55-STP25-P M10 1.5 25 16 55 15 6.9 5 7.5 32 66 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60-STP25-P M10 1.5 25 16 60 15 6.9 5 7.5 32 68 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65-STP25-P M10 1.5 25 16 65 15 6.9 5 7.5 32 71 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80-STP25-P M10 1.5 25 16 80 15 6.9 5 7.5 32 78 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50-STP20-P M12 1.75 20 12 50 13 5.6 6 7.5 24 53 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60-STP20-P M12 1.75 20 12 60 13 5.6 6 7.5 24 60 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65-STP20-P M12 1.75 20 12 65 13 5.6 6 7.5 24 63 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70-STP20-P M12 1.75 20 12 70 13 5.6 6 7.5 24 67 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80-STP20-P M12 1.75 20 12 80 13 5.6 6 7.5 24 74 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100-STP20-P M12 1.75 20 12 100 13 5.6 6 7.5 24 89 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50-STP25-P M12 1.75 25 16 50 15 6.9 6 7.5 32 71 2,650 2,915 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60-STP25-P M12 1.75 25 16 60 15 6.9 6 7.5 32 78 2,650 2,915 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65-STP25-P M12 1.75 25 16 65 15 6.9 6 7.5 32 81 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70-STP25-P M12 1.75 25 16 70 15 6.9 6 7.5 32 85 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80-STP25-P M12 1.75 25 16 80 15 6.9 6 7.5 32 92 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100-STP25-P M12 1.75 25 16 100 15 6.9 6 7.5 32 107 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
SGT-M16-65-STP32-P M16 2 32 22 65 19 9.5 8 7.5 44 153 3,570 3,927 CAD カート 在庫品
SGT-M16-70-STP32-P M16 2 32 22 70 19 9.5 8 7.5 44 159 3,570 3,927 CAD カート 在庫品
SGT-M16-75-STP32-P M16 2 32 22 75 19 9.5 8 7.5 44 165 3,690 4,059 CAD カート 在庫品
SGT-M16-80-STP32-P M16 2 32 22 80 19 9.5 8 7.5 44 172 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
SGT-M16-100-STP32-P M16 2 32 22 100 19 9.5 8 7.5 44 199 3,720 4,092 CAD カート 在庫品
SGT-M16-125-STP32-P M16 2 32 22 125 19 9.5 8 7.5 44 231 3,750 4,125 CAD カート 在庫品
SGT-M20-80-STP40-P M20 2.5 40 25 80 22 10.5 10 7.5 50 304 4,670 5,137 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-90-STP40-P M20 2.5 40 25 90 22 10.5 10 7.5 50 324 4,670 5,137 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-100-STP40-P M20 2.5 40 25 100 22 10.5 10 7.5 50 345 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-125-STP40-P M20 2.5 40 25 125 22 10.5 10 7.5 50 396 5,060 5,566 CAD カート 実働15日目出荷
SGT-M20-150-STP40-P M20 2.5 40 25 150 22 10.5 10 7.5 50 447 5,170 5,687 CAD カート 実働15日目出荷
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
SGT-STP-P
グラブスクリュー S45C相当、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • スラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGT
STP-P

SGT-STP-P


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります