• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGTS-M20-SCPS60-KR

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

形状図

SGTS-SCPS-KR 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M20-80-SCPS60-KR M20 2.5 60 80 15.5 4.3 10 1.7 355 8,620 9,482 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-90-SCPS60-KR M20 2.5 60 90 15.5 4.3 10 1.7 375 8,720 9,592 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-100-SCPS60-KR M20 2.5 60 100 15.5 4.3 10 1.7 396 8,820 9,702 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-125-SCPS60-KR M20 2.5 60 125 15.5 4.3 10 1.7 447 9,120 10,032 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-150-SCPS60-KR M20 2.5 60 150 15.5 4.3 10 1.7 498 9,440 10,384 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M20-80-SCPS60-KR M20 2.5 60 80 15.5 4.3 10 1.7 355 8,620 9,482 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-90-SCPS60-KR M20 2.5 60 90 15.5 4.3 10 1.7 375 8,720 9,592 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-100-SCPS60-KR M20 2.5 60 100 15.5 4.3 10 1.7 396 8,820 9,702 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-125-SCPS60-KR M20 2.5 60 125 15.5 4.3 10 1.7 447 9,120 10,032 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-150-SCPS60-KR M20 2.5 60 150 15.5 4.3 10 1.7 498 9,440 10,384 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M20-80-SCPS60-KR M20 2.5 60 80 15.5 4.3 10 1.7 355 8,620 9,482 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-90-SCPS60-KR M20 2.5 60 90 15.5 4.3 10 1.7 375 8,720 9,592 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-100-SCPS60-KR M20 2.5 60 100 15.5 4.3 10 1.7 396 8,820 9,702 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-125-SCPS60-KR M20 2.5 60 125 15.5 4.3 10 1.7 447 9,120 10,032 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-150-SCPS60-KR M20 2.5 60 150 15.5 4.3 10 1.7 498 9,440 10,384 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M20-80-SCPS60-KR M20 2.5 60 80 15.5 4.3 10 1.7 355 8,620 9,482 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-90-SCPS60-KR M20 2.5 60 90 15.5 4.3 10 1.7 375 8,720 9,592 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-100-SCPS60-KR M20 2.5 60 100 15.5 4.3 10 1.7 396 8,820 9,702 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-125-SCPS60-KR M20 2.5 60 125 15.5 4.3 10 1.7 447 9,120 10,032 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-150-SCPS60-KR M20 2.5 60 150 15.5 4.3 10 1.7 498 9,440 10,384 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

SGTS-SCPS-KR
グラブスクリュー SUS304相当
スラストパッド SUS304相当
プラスティックキャップ TPE(黒)
硬度ショアA75

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • 大径パッドにより面圧を低減します。
  • 滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。
  • グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGTS
SCPS-KR

SGTS-SCPS-KR


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SGTS-SCPS-KRにはこのような商品があります

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります