寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | H1 | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGTS-M10-45-STPS25-A | M10 | 1.5 | 25 | 45 | 11 | 2.9 | 5 | 56 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGTS-M10-50-STPS25-A | M10 | 1.5 | 25 | 50 | 11 | 2.9 | 5 | 59 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGTS-M10-55-STPS25-A | M10 | 1.5 | 25 | 55 | 11 | 2.9 | 5 | 61 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGTS-M10-60-STPS25-A | M10 | 1.5 | 25 | 60 | 11 | 2.9 | 5 | 63 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGTS-M10-65-STPS25-A | M10 | 1.5 | 25 | 65 | 11 | 2.9 | 5 | 66 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SGTS-M10-80-STPS25-A | M10 | 1.5 | 25 | 80 | 11 | 2.9 | 5 | 73 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
SGTS-STPS-A | |
---|---|
グラブスクリュー | SUS304相当 |
スラストパッド | SUS304相当 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。