• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGTS-M10-80-STPS25-A

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

SGTS-M10-80-STPS25-Aの形状図

SGTS-STPS-Aスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M10-80-STPS25-A M10 1.5 25 80 11 2.9 5 73 2,450 2,695 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M10-80-STPS25-A M10 1.5 25 80 11 2.9 5 73 2,450 2,695 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M10-80-STPS25-A M10 1.5 25 80 11 2.9 5 73 2,450 2,695 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M10-80-STPS25-A M10 1.5 25 80 11 2.9 5 73 2,450 2,695 CAD カート 実働10日目出荷

SGTS-M10-80-STPS25-Aの材質・仕上げ

SGTS-STPS-A
グラブスクリュー SUS304相当
スラストパッド SUS304相当

SGTS-M10-80-STPS25-Aの特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGTS
STPS-A

SGTS-STPS-Aスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SGTS-M10-STPS25-Aにはこのような商品があります

SGTS-STPS-Aにはこのような商品があります