単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | d2 | Z1 | Z2 | d3 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGTS-M10-45 | M10 | 1.5 | 45 | 8 h11 | 8.2 | 4.5 | 7.2 | 5 | 19 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGTS-M10-45の材質・仕上げ
SGTS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
SGTS-M10-45の特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- スラストパッドSTPS-ASTPS-KSTPS-PSCPSSCPS-KRSCPS-KSのいずれかを別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブ ねじ組み合わせサービスをご参照ください。⇒レバー・ノブ ねじ組み合わせサービス
- 本商品とステンレス製スラストパッドがセットになった商品もあります。
品番 | ステンレス製スラストパッドの仕様 |
---|---|
SGTS-STPS-A | キャップなし |
SGTS-STPS-K | ポリアセタール(白)キャップつき |
SGTS-STPS-P | キャップなし(受け溝加工あり) |
SGTS-SCPS | 大径パッド・キャップなし |
SGTS-SCPS-KS | 大径パッド・ポリアセタール(白)キャップつき |
SGTS-SCPS-KR | 大径パッド・TPE(黒)キャップつき |