• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

スラストパッド

Thrust Pad

SCPS-KR

形状図

SCPS-KRスラストパッド寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用グラブスクリュー
すべて
SGTS-M12
SGTS-M16
SGTS-M20

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCPS-50-M12-KR SGTS-M12 50 9.2 11.5 2 118 5,070 5,577 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-50-M16-KR SGTS-M16 50 12.5 13.5 2 122 5,140 5,654 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-60-M16-KR SGTS-M16 60 12.5 13.5 2 200 6,190 6,809 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-60-M20-KR SGTS-M20 60 16.5 15.5 2 206 6,260 6,886 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-80-M16-KR SGTS-M16 80 12.5 18 2.5 427 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-80-M20-KR SGTS-M20 80 16.5 20 2.5 438 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-100-M16-KR SGTS-M16 100 12.5 20 3 782 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
SCPS-100-M20-KR SGTS-M20 100 16.5 22 3 797 19,100 21,010 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SCPS-KR
スラストパッド SUS304相当
プラスティックキャップ TPE(黒)
硬度ショアA75

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
  • グラブスクリューSGTSを別途購入し、セットでご使用ください。SGTS
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
  • 大径パッドにより面圧を低減します。
  • 滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGTS-SCPS-KRもあります。SGTS-SCPS-KR

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります