寸法・CAD・価格
| 品番 | 許容引張荷重 (kN) |
M(並目) | D | d | B | H | H' | h1 | h2 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQN-M10 | 79 | M10 | - | 19 | 24 | 25.5 | 37.5 | 22 | 3.5 | 69 | - |
| SQN-M12 | 137 | M12 | - | 19 | 24 | 25.5 | 37.5 | 22 | 3.5 | 64 | - |
| SQN-M16 | 130 | M16 | 35 | 28 | 27 | 23 | 36 | 10 | 3 | 100 | - |
| SQN-M20 | 203 | M20 | 42 | 35 | 34 | 29 | 45 | 12 | 3.5 | 177 | - |
| SQN-M24 | 293 | M24 | 50 | 42 | 41 | 35 | 54 | 15 | 4 | 312 | - |
材質・仕上げ
| SQN | |
|---|---|
| 本体 | クロムモリブデン鋼 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS316 |
特長
- 長いねじをスピーディに締めつけできます。
取りつけ方法
- 外側のスリーブをねじ部からスライドさせた状態で、ねじ部側が被締結面になるようにSQNを締めつけ位置まで移動させた後、スリーブを軸方向に押して位置を固定します。
- SQNを締めつけます。(最大1/2回転)

取りはずし方法
- SQNをゆるめます。
- 外側のスリーブを押しあげ、SQNを取りはずします。