• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SQN-M24

クイッククランプナット

Quick Clamp Nuts

SQN-M24の形状図

SQN寸法図

品番 許容引張荷重
(kN)
M(並目) D d B H H' h1 h2 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SQN-M24 293 M24 50 42 41 35 54 15 4 312 -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

SQN-M24の材質・仕上げ

SQN
本体 クロムモリブデン鋼 三価クロメート処理
ピン SUS316

SQN-M24の特長

  • 長いねじをスピーディに締めつけできます。

取りつけ方法

  1. 外側のスリーブをねじ部からスライドさせた状態で、ねじ部側が被締結面になるようにSQNを締めつけ位置まで移動させた後、スリーブを軸方向に押して位置を固定します。
  2. SQNを締めつけます。(最大1/2回転)

SQN取りつけ方法


取りはずし方法

  1. SQNをゆるめます。
  2. 外側のスリーブを押しあげ、SQNを取りはずします。

SQN取りはずし方法


関連商品

長いねじをスピーディに締めつけることができるクイッククランプノブKQCがあります。
KQCKQCS

SQN関連商品

長いねじをスピーディに締めつけることができるクイックセブンロブノブKSQがあります。
KSQ

SQN関連商品


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります