寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | d1 | h1 | r | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP-12 | SGT-M6 | 12 | 10 | - | 4.6 | 7 | 2.5 | - | 4 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-16 | SGT-M8 | 16 | 12 | - | 6.1 | 9 | 4 | - | 9 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-20 | SGT-M10・SGT-M12 | 20 | 15 | - | 8.1 | 11 | 5 | - | 17 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-25 | SGT-M10・SGT-M12 | 25 | 18 | - | 8.1 | 13 | 6 | - | 33 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-32 | SGT-M16 | 32 | 22 | - | 12.1 | 15 | 7 | - | 59 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-40 | SGT-M20 | 40 | 28 | - | 15.6 | 16 | 9 | - | 105 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| STP | |
|---|---|
| スラストパッド | SUM22L、浸炭焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して5°まで傾きます。
- グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。SGT-STP
使用上の注意
ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法
グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ手順を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。
スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。