寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | r | H1 | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP-12-K | SGT-M6 | 12 | 5.2 | 6 | 1.5 | 5 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STP-16-K | SGT-M8 | 16 | 6.3 | 8 | 1.5 | 14 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-20-K | SGT-M10・SGT-M12 | 20 | 8.4 | 10 | 1.5 | 25 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-25-K | SGT-M10・SGT-M12 | 25 | 9.2 | 11 | 1.5 | 40 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-32-K | SGT-M16 | 32 | 12.5 | 14 | 1.5 | 77 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-40-K | SGT-M20 | 40 | 16.5 | 16 | 1.5 | 130 | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| STP-K | |
|---|---|
| スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| プラスティックキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。SGT
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
- ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGT-STP-Kもあります。SGT-STP-K