• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

STP-20-K

スラストパッド

Thrust Pad

STP-20-Kの形状図

STP-Kスラストパッド 寸法図

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STP-20-K SGT-M10・SGT-M12 20 8.4 10 1.5 25 910 1,001 CAD カート 在庫品
品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STP-20-K SGT-M10・SGT-M12 20 8.4 10 1.5 25 910 1,001 CAD カート 在庫品
品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STP-20-K SGT-M10・SGT-M12 20 8.4 10 1.5 25 910 1,001 CAD カート 在庫品
品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STP-20-K SGT-M10・SGT-M12 20 8.4 10 1.5 25 910 1,001 CAD カート 在庫品

STP-20-Kの材質・仕上げ

STP-K
スラストパッド SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
プラスティックキャップ ポリアセタール(白)

STP-20-Kの特長

  • グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。SGT
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
  • ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGT-STP-Kもあります。SGT-STP-K

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

STP-Kにはこのような商品があります

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります