寸法・CAD・価格
単位 : mm
STP-12-P |
SGT-M6 |
12 |
5.2 |
9 |
8 |
7.5 |
16 |
6 |
1,910 |
2,101 |
CAD |
カート |
実働15日目出荷 |
STP-16-P |
SGT-M8 |
16 |
6.3 |
11 |
10 |
7.5 |
20 |
13 |
1,620 |
1,782 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-20-P |
SGT-M10・SGT-M12 |
20 |
8.4 |
13 |
12 |
7.5 |
24 |
24 |
1,850 |
2,035 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-25-P |
SGT-M10・SGT-M12 |
25 |
9.2 |
15 |
16 |
7.5 |
32 |
42 |
2,110 |
2,321 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-32-P |
SGT-M16 |
32 |
12.5 |
19 |
22 |
7.5 |
44 |
80 |
2,580 |
2,838 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-40-P |
SGT-M20 |
40 |
16.5 |
22 |
25 |
7.5 |
50 |
155 |
3,360 |
3,696 |
CAD |
カート |
実働15日目出荷 |
STP-12-P |
SGT-M6 |
12 |
5.2 |
9 |
8 |
7.5 |
16 |
6 |
1,910 |
2,101 |
CAD |
カート |
実働15日目出荷 |
STP-16-P |
SGT-M8 |
16 |
6.3 |
11 |
10 |
7.5 |
20 |
13 |
1,620 |
1,782 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-20-P |
SGT-M10・SGT-M12 |
20 |
8.4 |
13 |
12 |
7.5 |
24 |
24 |
1,850 |
2,035 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-25-P |
SGT-M10・SGT-M12 |
25 |
9.2 |
15 |
16 |
7.5 |
32 |
42 |
2,110 |
2,321 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-32-P |
SGT-M16 |
32 |
12.5 |
19 |
22 |
7.5 |
44 |
80 |
2,580 |
2,838 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-40-P |
SGT-M20 |
40 |
16.5 |
22 |
25 |
7.5 |
50 |
155 |
3,360 |
3,696 |
CAD |
カート |
実働15日目出荷 |
STP-12-P |
SGT-M6 |
12 |
5.2 |
9 |
8 |
7.5 |
16 |
6 |
1,910 |
2,101 |
CAD |
カート |
実働15日目出荷 |
STP-16-P |
SGT-M8 |
16 |
6.3 |
11 |
10 |
7.5 |
20 |
13 |
1,620 |
1,782 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-20-P |
SGT-M10・SGT-M12 |
20 |
8.4 |
13 |
12 |
7.5 |
24 |
24 |
1,850 |
2,035 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-25-P |
SGT-M10・SGT-M12 |
25 |
9.2 |
15 |
16 |
7.5 |
32 |
42 |
2,110 |
2,321 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-32-P |
SGT-M16 |
32 |
12.5 |
19 |
22 |
7.5 |
44 |
80 |
2,580 |
2,838 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-40-P |
SGT-M20 |
40 |
16.5 |
22 |
25 |
7.5 |
50 |
155 |
3,360 |
3,696 |
CAD |
カート |
実働15日目出荷 |
STP-12-P |
SGT-M6 |
12 |
5.2 |
9 |
8 |
7.5 |
16 |
6 |
1,910 |
2,101 |
CAD |
カート |
実働15日目出荷 |
STP-16-P |
SGT-M8 |
16 |
6.3 |
11 |
10 |
7.5 |
20 |
13 |
1,620 |
1,782 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-20-P |
SGT-M10・SGT-M12 |
20 |
8.4 |
13 |
12 |
7.5 |
24 |
24 |
1,850 |
2,035 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-25-P |
SGT-M10・SGT-M12 |
25 |
9.2 |
15 |
16 |
7.5 |
32 |
42 |
2,110 |
2,321 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-32-P |
SGT-M16 |
32 |
12.5 |
19 |
22 |
7.5 |
44 |
80 |
2,580 |
2,838 |
CAD |
カート |
在庫品 |
STP-40-P |
SGT-M20 |
40 |
16.5 |
22 |
25 |
7.5 |
50 |
155 |
3,360 |
3,696 |
CAD |
カート |
実働15日目出荷 |
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
|
STP-P |
スラストパッド |
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。SGT
-
グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
-
スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
-
スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
-
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGT-STP-Pもあります。SGT-STP-P
使用上の注意
ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。