寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | D1 | M*1 (並目) |
セットスクリュー 本数 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-3-5-C | 3 | 5 | 7 | - | M3 | 1 | 1 | 160 | 176 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-3-6-C | 3 | 6 | 7 | - | M3 | 1 | 1 | 160 | 176 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-3-8-C | 3 | 8 | 7 | - | M3 | 1 | 2 | 160 | 176 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-5-C | 4 | 5 | 8 | - | M3 | 1 | 1 | 210 | 231 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-6-C | 4 | 6 | 12 | - | M4 | 1 | 5 | 210 | 231 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-8-C | 4 | 8 | 12 | - | M4 | 1 | 6 | 210 | 231 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-5-C | 5 | 5 | 11 | - | M3 | 1 | 3 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-6-C | 5 | 6 | 14 | - | M4 | 1 | 6 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-8-C | 5 | 8 | 14 | - | M4 | 1 | 8 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-10-C | 5 | 10 | 14 | - | M4 | 1 | 10 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-5-C | 6 | 5 | 12 | - | M3 | 2 | 3 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-6-C | 6 | 6 | 15 | - | M4 | 1 | 6 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-8-C | 6 | 8 | 15 | - | M4 | 1 | 9 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-10-C | 6 | 10 | 16 | - | M4 | 1 | 13 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-5-C | 8 | 5 | 14 | - | M3 | 2 | 4 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-6-C | 8 | 6 | 16 | 13 | M4 | 2 | 6 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-8-C | 8 | 8 | 16 | 13 | M4 | 2 | 9 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-10-C | 8 | 10 | 18 | 13 | M4 | 2 | 16 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-5-C | 10 | 5 | 16 | - | M3 | 2 | 5 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-6-C | 10 | 6 | 18 | 16 | M4 | 2 | 8 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-8-C | 10 | 8 | 18 | 16 | M4 | 2 | 10 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-10-C | 10 | 10 | 20 | 16 | M4 | 2 | 17 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-6-C | 12 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | 9 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-8-C | 12 | 8 | 22 | 20 | M4 | 2 | 16 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-10-C | 12 | 10 | 26 | 20 | M5 | 2 | 30 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-12-C | 12 | 12 | 26 | 20 | M6 | 2 | 36 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-6-C | 13 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | 8 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-8-C | 13 | 8 | 22 | 20 | M4 | 2 | 15 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-10-C | 13 | 10 | 26 | 20 | M5 | 2 | 28 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-14-12-C | 14 | 12 | 26 | 20 | M5 | 2 | 33 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-6-C | 15 | 6 | 24 | - | M4 | 2 | 12 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-8-C | 15 | 8 | 25 | 24 | M5 | 2 | 19 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-10-C | 15 | 10 | 25 | 24 | M5 | 2 | 24 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-12-C | 15 | 12 | 28 | 24 | M5 | 2 | 39 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-6-C | 16 | 6 | 24 | - | M4 | 2 | 11 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-8-C | 16 | 8 | 28 | 24 | M5 | 2 | 24 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-10-C | 16 | 10 | 28 | 24 | M5 | 2 | 31 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-12-C | 16 | 12 | 28 | 24 | M5 | 2 | 37 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-17-10-C | 17 | 10 | 30 | 26 | M6 | 2 | 35 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-17-12-C | 17 | 12 | 32 | 26 | M6 | 2 | 49 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-18-15-C | 18 | 15 | 32 | 29 | M6 | 2 | 61 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-7-C | 20 | 7 | 30 | - | M5 | 2 | 21 | 470 | 517 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-10-C | 20 | 10 | 32 | 29 | M6 | 2 | 36 | 470 | 517 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-12-C | 20 | 12 | 32 | 29 | M6 | 2 | 83 | 470 | 517 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-15-C | 20 | 15 | 32 | 29 | M6 | 2 | 55 | 470 | 517 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-22-18-C | 22 | 18 | 38 | 34 | M8 | 2 | 101 | 560 | 616 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-12-C | 25 | 12 | 38 | 37 | M6 | 2 | 60 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-15-C | 25 | 15 | 38 | 37 | M6 | 2 | 73 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-18-C | 25 | 18 | 42 | 38 | M8 | 2 | 122 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-28-18-C | 28 | 18 | 45 | 40 | M8 | 2 | 129 | 700 | 770 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-14-C | 30 | 14 | 45 | 42 | M8 | 2 | 91 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-16-C | 30 | 16 | 45 | 42 | M8 | 2 | 106 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-18-C | 30 | 18 | 49 | 42 | M8 | 2 | 156 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-20-C | 30 | 20 | 49 | 42 | M8 | 2 | 175 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-32-20-C | 32 | 20 | 53 | 44 | M8 | 2 | 206 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-15-C | 35 | 15 | 50 | 47 | M8 | 2 | 111 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-18-C | 35 | 18 | 55 | 47 | M8 | 2 | 187 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-20-C | 35 | 20 | 59 | 47 | M8 | 2 | 256 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-38-22-C | 38 | 22 | 64 | 50 | M10 | 2 | 330 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-40-18-C | 40 | 18 | 60 | 55 | M10 | 2 | 213 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-40-22-C | 40 | 22 | 72 | 55 | M10 | 2 | 438 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-45-22-C | 45 | 22 | 75 | 60 | M10 | 2 | 445 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-50-20-C | 50 | 20 | 70 | 65 | M10 | 2 | 284 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-50-25-C | 50 | 25 | 79 | 65 | M10 | 2 | 537 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| NSC-C | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き 止めねじ |
SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- セットスクリュータイプのセットカラー。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
-
片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。