寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | D1 | M*1 (並目) |
セットスクリュー 本数 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-3-5-S | 3 | 5 | 7 | - | M3 | 1 | 1 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-3-6-S | 3 | 6 | 7 | - | M3 | 1 | 1 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-3-8-S | 3 | 8 | 7 | - | M3 | 1 | 2 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-5-S | 4 | 5 | 8 | - | M3 | 1 | 1 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-6-S | 4 | 6 | 12 | - | M4 | 1 | 4 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-8-S | 4 | 8 | 12 | - | M4 | 1 | 6 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-5-S | 5 | 5 | 11 | - | M3 | 1 | 3 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-6-S | 5 | 6 | 14 | - | M4 | 1 | 6 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-8-S | 5 | 8 | 14 | - | M4 | 1 | 8 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-10-S | 5 | 10 | 14 | - | M4 | 1 | 10 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-5-S | 6 | 5 | 12 | - | M3 | 1 | 3 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-6-S | 6 | 6 | 15 | - | M4 | 1 | 7 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-8-S | 6 | 8 | 15 | - | M4 | 1 | 9 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-10-S | 6 | 10 | 16 | - | M4 | 1 | 13 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-5-S | 8 | 5 | 14 | - | M3 | 2 | 4 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-6-S | 8 | 6 | 16 | 13 | M4 | 2 | 7 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-8-S | 8 | 8 | 16 | 13 | M4 | 2 | 9 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-10-S | 8 | 10 | 18 | 13 | M4 | 2 | 15 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-5-S | 10 | 5 | 16 | - | M3 | 2 | 5 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-6-S | 10 | 6 | 18 | 16 | M4 | 2 | 8 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-8-S | 10 | 8 | 18 | 16 | M4 | 2 | 10 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-10-S | 10 | 10 | 20 | 16 | M4 | 2 | 17 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-6-S | 12 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | 9 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-8-S | 12 | 8 | 22 | 20 | M4 | 2 | 16 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-10-S | 12 | 10 | 26 | 20 | M5 | 2 | 32 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-12-S | 12 | 12 | 26 | 20 | M6 | 2 | 36 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-6-S | 13 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | 8 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-8-S | 13 | 8 | 22 | 20 | M4 | 2 | 15 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-10-S | 13 | 10 | 26 | 20 | M5 | 2 | 29 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-14-12-S | 14 | 12 | 26 | 20 | M5 | 2 | 33 | 650 | 715 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-6-S | 15 | 6 | 24 | - | M4 | 2 | 12 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-8-S | 15 | 8 | 25 | 24 | M5 | 2 | 19 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-10-S | 15 | 10 | 25 | 24 | M5 | 2 | 24 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-12-S | 15 | 12 | 28 | 24 | M5 | 2 | 39 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-6-S | 16 | 6 | 24 | - | M4 | 2 | 11 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-8-S | 16 | 8 | 28 | 24 | M5 | 2 | 24 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-10-S | 16 | 10 | 28 | 24 | M5 | 2 | 31 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-12-S | 16 | 12 | 28 | 24 | M5 | 2 | 37 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-17-10-S | 17 | 10 | 30 | 26 | M6 | 2 | 36 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-17-12-S | 17 | 12 | 32 | 26 | M6 | 2 | 50 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-18-15-S | 18 | 15 | 32 | 29 | M6 | 2 | 62 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-7-S | 20 | 7 | 30 | - | M5 | 2 | 21 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-10-S | 20 | 10 | 32 | 29 | M6 | 2 | 37 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-12-S | 20 | 12 | 32 | 29 | M6 | 2 | 44 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-15-S | 20 | 15 | 32 | 29 | M6 | 2 | 56 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-22-18-S | 22 | 18 | 38 | 34 | M8 | 2 | 103 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-12-S | 25 | 12 | 38 | 37 | M6 | 2 | 60 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-15-S | 25 | 15 | 38 | 37 | M6 | 2 | 74 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-18-S | 25 | 18 | 42 | 38 | M8 | 2 | 124 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-28-18-S | 28 | 18 | 45 | 40 | M8 | 2 | 133 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-14-S | 30 | 14 | 45 | 42 | M8 | 2 | 93 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-16-S | 30 | 16 | 45 | 42 | M8 | 2 | 109 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-18-S | 30 | 18 | 49 | 42 | M8 | 2 | 158 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-20-S | 30 | 20 | 49 | 42 | M8 | 2 | 176 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-32-20-S | 32 | 20 | 53 | 44 | M8 | 2 | 209 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-15-S | 35 | 15 | 50 | 47 | M8 | 2 | 113 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-18-S | 35 | 18 | 55 | 47 | M8 | 2 | 190 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-20-S | 35 | 20 | 59 | 47 | M8 | 2 | 258 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-38-22-S | 38 | 22 | 64 | 50 | M10 | 2 | 332 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-40-18-S | 40 | 18 | 60 | 55 | M10 | 2 | 211 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-40-22-S | 40 | 22 | 72 | 55 | M10 | 2 | 441 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-45-22-S | 45 | 22 | 75 | 60 | M10 | 2 | 449 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-50-20-S | 50 | 20 | 70 | 65 | M10 | 2 | 285 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-50-25-S | 50 | 25 | 79 | 65 | M10 | 2 | 542 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| NSC-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
特長
- セットスクリュータイプのセットカラー。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
-
片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。