寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | R | B | C(約) | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-M4-20-B | M4 | 0.5 | 20 | 2.2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 2.3 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M4-30-B | M4 | 0.5 | 30 | 2.2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 3.2 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M5-20-B | M5 | 0.5 | 20 | 2.8 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 3.1 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M5-30-B | M5 | 0.5 | 30 | 2.8 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 4.6 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M6-20-B | M6 | 0.75 | 20 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M6-30-B | M6 | 0.75 | 30 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 6.6 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M6-35-B | M6 | 0.75 | 35 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 7.7 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M6-40-B | M6 | 0.75 | 40 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 8.8 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M6-50-B | M6 | 0.75 | 50 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 10.9 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M6-60-B | M6 | 0.75 | 60 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 13 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M8-25-B | M8 | 0.75 | 25 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 9.7 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M8-30-B | M8 | 0.75 | 30 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 11.6 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M8-40-B | M8 | 0.75 | 40 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 15.4 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M8-50-B | M8 | 0.75 | 50 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 19.2 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M8-60-B | M8 | 0.75 | 60 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 23 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M10-40-B | M10 | 1 | 40 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 23 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M10-50-B | M10 | 1 | 50 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 29 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M10-60-B | M10 | 1 | 60 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 35 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M12-40-B | M12 | 1 | 40 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 37 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M12-60-B | M12 | 1 | 60 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 52 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M12-80-B | M12 | 1 | 80 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 68 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M16-60-B | M16 | 1.5 | 60 | 7 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 90 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M16-80-B | M16 | 1.5 | 80 | 7 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 120 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAN-M16-100-B | M16 | 1.5 | 100 | 7 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 150 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SAN-B スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C、 球面部焼入れ(硬度45-50HRC) 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。