単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | R | B | C(約) | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS-M6-50-B | M6 | 0.75 | 50 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 10.9 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
SANS-M6-50-Bの材質・仕上げ
| SANS-B ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS420J2、 球面部焼入れ(硬度45-50HRC) |
| ロックナット | SUS304相当 |
SANS-M6-50-Bの特長
- 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。