• ストッパボルト・ストッパスクリュー

ストップピン

Stopper Bolts - Steel

SPM

形状図

SPMストップピン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L3 L1 L B C(約) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SPM-M3 M3 0.5 7 2 5 6 6.9 0.6 480 528 CAD カート 在庫品
SPM-M4 M4 0.7 8.8 2.8 6 7 8.1 1.3 480 528 CAD カート 在庫品
SPM-M5 M5 0.8 10.5 3.5 7 8 9.2 2.4 480 528 CAD カート 在庫品
SPM-M6 M6 1 12 4 8 10 11.5 4.5 700 770 CAD カート 在庫品
SPM-M8 M8 1.25 15 5 10 13 15 9.5 710 781 CAD カート 在庫品
SPM-M10 M10 1.5 20 6 14 17 19.6 20 830 913 CAD カート 在庫品
SPM-M12 M12 1.75 23 7 16 19 21.9 31 960 1,056 CAD カート 在庫品
SPM-M3-E M3 0.5 7 2 5 6 6.9 0.6 360 396 CAD カート 在庫品
SPM-M4-E M4 0.7 8.8 2.8 6 7 8.1 1.3 360 396 CAD カート 在庫品
SPM-M5-E M5 0.8 10.5 3.5 7 8 9.2 2.4 360 396 CAD カート 在庫品
SPM-M6-E M6 1 12 4 8 10 11.5 4.5 420 462 CAD カート 在庫品
SPM-M8-E M8 1.25 15 5 10 13 15 9.5 440 484 CAD カート 在庫品
SPM-M10-E M10 1.5 20 6 14 17 19.6 20 580 638 CAD カート 在庫品
SPM-M12-E M12 1.75 23 7 16 19 21.9 31 680 748 CAD カート 在庫品
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
SPM SPM-E
本体 S45C、頭部端面焼入れ(硬度35HRC以上)・研磨
三価クロメート処理
S45C、全体焼入れ(硬度35HRC以上)
三価クロメート処理(黒)

特長

  • ストッパボルトSSB-ASSB-BストッパスクリューSAN-Bの受け側として使用してください。SSB-ASSB-BSAN-B
  • 品番の末尾記号により、タイプが選択できます。
    末尾記号なし----標準タイプ(端面焼入れ)
    末尾記号E----エコノミータイプ(全体焼入れ)

使用例

ストッパスクリューSAN-Bと組み合わせて。

SPMストップピン


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ストッパボルト・ストッパスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ストッパボルト・ストッパスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります