寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L3 | L1 | L | B | C(約) | R | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM-M3-B | M3 | 0.5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6.9 | 7.5 | 0.6 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SPM-M4-B | M4 | 0.7 | 8.8 | 2.8 | 6 | 7 | 8.1 | 8.5 | 1.2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SPM-M5-B | M5 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 7 | 8 | 9.2 | 10 | 2.2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SPM-M6-B | M6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11.5 | 12 | 3.7 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPM-M8-B | M8 | 1.25 | 15 | 5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 8 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
SPM-M10-B | M10 | 1.5 | 20 | 6 | 14 | 17 | 19.6 | 22 | 16.8 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
SPM-M12-B | M12 | 1.75 | 23 | 7 | 16 | 19 | 21.9 | 25 | 26 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SPM-B | |
---|---|
本体 | S45C、全体焼入れ(硬度35HRC以上) 三価クロメート処理 |
特長
- ワークのストッパなどの用途に。
- 六角頭部が球面になっています。
- 全体焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。