単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L3 | L1 | L | B | C(約) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM-M8 | M8 | 1.25 | 15 | 5 | 10 | 13 | 15 | 9.5 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
SPM-M8の材質・仕上げ
| SPM | SPM-E | |
|---|---|---|
| 本体 | S45C、頭部端面焼入れ(硬度35HRC以上)・研磨 三価クロメート処理 |
S45C、全体焼入れ(硬度35HRC以上) 三価クロメート処理(黒) |
SPM-M8の特長
- ストッパボルトSSB-ASSB-BストッパスクリューSAN-Bの受け側として使用してください。SSB-ASSB-BSAN-B
-
品番の末尾記号により、タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ(端面焼入れ)
末尾記号E----エコノミータイプ(全体焼入れ)
使用例
ストッパスクリューSAN-Bと組み合わせて。