単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L3 | L1 | L | B | C(約) | R | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMJ-M10-B | M10 | 1.5 | 20 | 6 | 14 | 17 | 19.6 | 22 | 16.6 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
SPMJ-M10-Bの材質・仕上げ
| SPMJ-B | |
|---|---|
| 本体 | SUS420J2、全体焼入れ(硬度54HRC以上) |
SPMJ-M10-Bの特長
- ワークのストッパなどの用途に。
- 六角頭部が球面になっています。
- SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
使用例
ワークのストッパなどの用途に。